압력 스위치, KPU15
060-5248
좌측조절 [bar]Pe: -0.2 - 7.5, 조정 우측 [bar]Pe: 8 - 32, 차압 압력좌측 [bar]: 0.7 - 4, 차압 압력우측 [bar]: 4, 접점기능: SPST(NO+NC), 좌측 복귀기능: 자동, 우측 복귀기능: 자동
060-5248
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Application note | Not applicable for liquid line |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 배선 속성 | 연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2 |
| EN 60947 전기 속성 | 절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | KPU15 Pressure Switch M/10 |
| MWP 우측 [bar] Pe | 35.0 bar |
| MWP 우측 [psig] Pe | 510.0 psig |
| MWP 좌측 [bar] Pe | 17.0 bar |
| MWP 좌측 [psig] Pe | 250 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP 서류 번호 | 2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1 |
| SCIP 서류 제품 이름 | KPU Pressure Switch |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 냉매 | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| UL 승인 파일명 | E31024 |
| 냉매 | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| 모세관 길이 [mm] | 900 mm |
| 모세관 길이 분율 [in] | 36 in |
| 방진방수 등급 Nema (~) | 1 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| 압력 감지 소자 | 벨로우즈 |
| 압력 수/암 | 암 |
| 압력 연결 사이즈 | 1/4 |
| 압력 연결 유형 | 플레어 너트 |
| 압력연결 표준 | DIN 8912 |
| 오일프리 냉매 | R134aR513AR515B |
| 외함 정격 IP | IP30 |
| 우측 복귀기능 | 자동 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
| 전기 연결 비고 | for ½ in male pipe thread |
| 전기적 연결 | 구멍 |
| 전기적 연결 크기 | 7/8 in |
| 접점기능 | SPST(NO+NC) |
| 접점의 정격 | 144 A, 240 V AC24 A, 240 V acDC=12 W pilot dutyFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac |
| 제품 액세서리 | 스위치 액세서리 |
| 제품 유형 | KPU15 |
| 제품군 | 스위치 및 온도 조절기 |
| 제품명 | 압력 스위치 |
| 제품의 설명 | 이원 압력 제어 |
| 조정 우측 [bar]Pe [최대] | 32.0 bar |
| 조정 우측 [bar]Pe [최소] | 8.0 bar |
| 조정 우측 [psig]Pe [최대] | 465.0 psig |
| 조정 우측 [psig]Pe [최소] | 100.0 psig |
| 조정 좌측 [bar]Pe [최대] | 7.50 bar |
| 조정 좌측 [bar]Pe [최소] | -0.20 bar |
| 조정 좌측 [psig]Pe [최대] | 108.00 psig |
| 조정 좌측 [psig]Pe [최소] | -3.00 psig |
| 조정 좌측 범위 Pe | 6 inHg - 108 psig |
| 좌측 복귀기능 | 자동 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 50 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 122 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 주변 온도 정보 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| 차압 압력우측 [bar] | 4.0 bar |
| 차압 압력우측 [psi] | 60.0 psi |
| 차압 압력좌측 [bar] [최대] | 4.00 bar |
| 차압 압력좌측 [bar] [최소] | 0.70 bar |
| 차압 압력좌측 [psi] [최대] | 60.0 psi |
| 차압 압력좌측 [psi] [최소] | 10.0 psi |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 10 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.005 킬로그램 |
| 순중량 | 0.96 킬로그램 |
| Volume | 1.5 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428063913 |
| Proposition 65 | Cancer |