Danfoss logo
KP15 Pressure Switch , WEB060-8020

압력 스위치, KP15

060-507191

좌측조절 [bar]Pe: -0.2 - 7.5, 조정 우측 [bar]Pe: 8 - 32, 차압 압력좌측 [bar]: 0.7 - 4, 차압 압력우측 [bar]: 4, 접점기능: SPDT+SPST(NO), 좌측 복귀기능: 자동

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.5-1.5 mm2연성, 페룰 없음: 0.7-2.5 mm2단선/연선: 0.75-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 400V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionKP15 Pressure Switch I/32
MWP 우측 [bar] Pe35.0 bar
MWP 우측 [psig] Pe510.0 psig
MWP 좌측 [bar] Pe17.0 bar
MWP 좌측 [psig] Pe245 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP 서류 번호1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP 서류 제품 이름KP KPI
UL markYes
UL 승인 냉매R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL 승인 파일명E31024
냉매R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
방진방수 등급 Nema (~)2
서비스 가능아니요
승인BVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
압력 감지 소자벨로우즈
압력 수/암
압력 연결 사이즈1/4
압력 연결 유형플레어
압력연결 표준DIN 8906
오일프리 냉매R134aR513AR515B
외함 정격 IPIP44
우측 복귀기능자동
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
다음의 기능 포함:
전기적 연결고무 케이블 글랜드
전기적 연결 크기6-14 mm
접점기능SPDT+SPST(NO)
접점의 정격단자 D: 50 VA, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형KP15
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명압력 스위치
제품의 설명이원 압력 제어
조정 우측 [bar]Pe [최대]32.0 bar
조정 우측 [bar]Pe [최소]8.0 bar
조정 우측 [psig]Pe [최대]464.0 psig
조정 우측 [psig]Pe [최소]116.0 psig
조정 좌측 [bar]Pe [최대]7.50 bar
조정 좌측 [bar]Pe [최소]-0.20 bar
조정 좌측 범위 Pe6 inHg - 108 psig
좌측 복귀기능자동
주변 온도 범위 [°C] [최대]65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]149 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주변 온도 정보80 °C/176 °F for max 120 min
차압 압력우측 [bar]4.0 bar
차압 압력우측 [psi]58.0 psi
차압 압력좌측 [bar] [최대]4.00 bar
차압 압력좌측 [bar] [최소]0.70 bar
차압 압력좌측 [psi] [최대]58.0 psi
차압 압력좌측 [psi] [최소]10.0 psi
최대시험압력우측[bar]35 bar
최대시험압력좌측[bar]20 bar
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형32 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.559 킬로그램
순중량0.546 킬로그램
Volume0.007 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428545686
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm