Danfoss logo
MP55E_060B530091

차압 스위치, MP55E

060B530091

차압 압력 설정 범위 [bar]: 0.3 - 4.5, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: 연납, ODF, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 외함 정격 IP: IP20, 최대 작동 압력 [bar]: 17

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
ATEX 판매 텍스트-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 배선 속성연성, 페룰: 0.2-1.0 mm2연성, 페룰 없음: 0.2-1.5 mm2단선/연선: 0.2-1.5 mm2
EN 60947 전기 속성절연: 250V오염 정도: 3정격 임펄스 전압: 4 kV단락 방지, 퓨즈: 2A
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionMP55E Diff. Pressure Switch M/21 ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
공장 설정 [psig]9.0 psig
냉매R1270R290R32R422BR422DR454AR454CR455AR516AR600R600a
릴레이 해제 시간 [s]0 s
복귀기능자동
서비스 가능아니요
승인ATEX - 부문 3 - 영역 2CEEACRoHS ChinaTYSKUA
압력 수/암암
압력 연결 사이즈1/4 in
압력 연결 유형연납, ODF
압력연결 표준EN 1254-1
외함 정격 IPIP20
운전 범위 LP 측 [bar] Pe [최대]12 bar
운전 범위 LP 측 [bar] Pe [최소]-1 bar
운전 범위 LP 측 [psig] Pe [최대]175 psig
운전 범위 LP 측 [psig] Pe [최소]-15 psig
전기 연결 수/암암
전기적 연결나사형 케이블 도입부
전기적 연결 크기Pg 13.5
다음의 기능 포함:
값
전기적 연결 표준DIN 40430
접점 디퍼렌셜 [bar]0.20 bar
접점기능SPDT 금
접점의 정격Ci-0.5 nFIi=0.1 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=30 V
제품 액세서리일반 액세서리
제품 유형MP55E
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명차압 스위치
제품의 설명차압 스위치
조정압력 하락 컷아웃
주변 온도 범위 [°C] [최대]40 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-20 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]104 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-4 °F
주변 온도 정보Bellows max 100 °C/212 °F
차압 압력 설정 범위 [bar] [최대]4.50 bar
차압 압력 설정 범위 [bar] [최소]0.30 bar
차압 압력 설정 범위 [MPa] [최대]0.45 MPa
차압 압력 설정 범위 [MPa] [최소]0.03 MPa
차압 압력 설정 범위 [psi] [최대]65.0 psi
차압 압력 설정 범위 [psi] [최소]4.3 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe22.0 bar
최대 시험 압력 [psig]319.0 psig
최대 작동 압력 [bar]17.0 bar
최대 작동 압력 [psig]245 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형21 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.742 킬로그램
순중량0.622 킬로그램
Volume1.958 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702424499440
Proposition 65Cancer