Danfoss logo
압력 스위치, CKB-product-details

압력 스위치, CKB

061Z4029

복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 143

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCKB Pressure Switch 2UCBA4029
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
냉매R744
복귀기능자동
사양 요소CKB-2UCBA4029
승인CE 0035
압력 범위 카테고리고압
압력 수/암암
압력 연결 사이즈1/4 in
압력 연결 유형플레어
압력 연결 정보배기 장치
액티브 압력 상한 [bar]120.00 bar
액티브 압력 상한 [psi]1740 psi
액티브 압력 하한 [bar]110.00 bar
액티브 압력 하한 [psi]1595 psi
외함 정격 IPIP65
다음의 기능 포함:
값
전기 연결 비고DIN plug not included
전기적 연결DIN 스페이드
접점기능SPDT
접점의 정격AC=6 A, 250 V
제품 유형CKB
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명압력 스위치
주변 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]150 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]302 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
최대 작동 압력 [bar]143.0 bar
최대 작동 압력 [psig]2074 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형25 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.242 킬로그램
순중량0.214 킬로그램
Volume7.762 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255282938
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm