Danfoss logo
Pressure switches, CKB-PZH, 061Z2

압력 스위치, CKB

061Z2007

복귀기능: 수동, 압력 연결 유형: 플레어, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 143

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCKB Presure Switch CKB-2UCLM2007
Pressure connection length[in]0.55 in
Pressure connection length[mm]14 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
냉매R744
복귀기능수동
사양 요소CKB-2UCLM2007
승인C UL US UL60730CE 0035TÜV
압력 범위 카테고리고압
압력 수/암암
압력 연결 사이즈1/4 in
압력 연결 유형플레어
압력 연결 정보배기 장치
액티브 압력 상한 [bar]46.00 bar
다음의 기능 포함:
값
액티브 압력 상한 [psi]677 psi
외함 정격 IPIP65
전기 연결 비고DIN plug not included
전기적 연결DIN 스페이드
접점기능SPDT
접점의 정격AC=6 A, 250 V
제품 유형CKB
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명압력 스위치
주변 온도 범위 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
중온 범위 [°C] [최대]150 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]302 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
최대 작동 압력 [bar]143.0 bar
최대 작동 압력 [psig]2074 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형25 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.212 킬로그램
순중량0.18 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.524 리터
EAN/UPC5702424504700