Danfoss logo
MRS - L_ACB_Manual, Cable, Solder Odm,

카트리지 압력 스위치, ACB, 20 bar, 16 bar

061F9234

액티브 압력 상한 [bar]: 20, 액티브 압력 하한 [bar]: 16, 복귀기능: 수동, 접점기능: SPDT, 압력 연결 유형: 연납, ODM, 전기적 연결: 케이블, 외함 정격 IP: IP65

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC107MW I/50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
냉매R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
복귀기능수동
사양 요소ACB-2UC107MW
서비스 가능아니요
승인CE 0035
압력 범위 카테고리고압
압력 연결 사이즈 [mm]6.00 mm
압력 연결 유형연납, ODM
압력 연결 정보Cu관(팁=7mm)
액티브 압력 상한 [bar]20.00 bar
액티브 압력 상한 [psi]290 psi
액티브 압력 하한 [bar]16.00 bar
액티브 압력 하한 [psi]232 psi
오일프리 냉매R134aR513A
외함패널 장착
외함 정격 IPIP65
다음의 기능 포함:
값
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
전기적 연결케이블
전선 색상검정+파랑+빨강
전선의 종류AWG18
접점기능SPDT
접점의 정격AC=4 A, 250 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형ACB
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명카트리지 압력 스위치
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-20 °F
중온 범위 [°C] [최대]135 °C
중온 범위 [°C] [최소]-55 °C
중온 범위 [°F] [최대]275 °F
중온 범위 [°F] [최소]-70 °F
최대 작동 압력 [bar]45.0 bar
최대 작동 압력 [psig]653 psig
케이블 길이 [in]98.43 in
케이블 길이 [m]2.500 m
파괴 압력 [bar]200.0 bar
파괴 압력 [psig]2900 psig
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.155 킬로그램
순중량0.147 킬로그램
Volume0.456 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428259415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm