Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

카트리지 압력 스위치, ACB, 4.5 bar, 3 bar

061F7770

액티브 압력 상한 [bar]: 4.5, 액티브 압력 하한 [bar]: 3, 복귀기능: 자동, 접점기능: SPST(NO), 압력 연결 유형: 연납, ODM, 압력 연결 사이즈: 1/4 in, 전기적 연결: 케이블, 외함 정격 IP: IP65

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionLCB Cartridge Switch JA213 I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
SCIP 서류 제품 이름ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
냉매R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
복귀기능자동
사양 요소ACB-2UB816MW
서비스 가능아니요
승인CEUKCA
압력 범위 카테고리저압
압력 연결 사이즈1/4 in
압력 연결 사이즈 [mm]6.35 mm
압력 연결 유형연납, ODM
압력 연결 정보Cu관(팁=3mm)
액티브 압력 상한 [bar]4.50 bar
액티브 압력 상한 [psi]65 psi
액티브 압력 하한 [bar]3.00 bar
액티브 압력 하한 [psi]44 psi
오일프리 냉매R134aR513A
외함일반 핫-융해
다음의 기능 포함:
외함 정격 IPIP65
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
전기적 연결케이블
전선 색상주황색
전선의 종류AWG18
접점기능SPST(NO)
접점의 정격AC=6 A, 250 V
제품 액세서리스위치 액세서리
제품 유형ACB
제품군스위치 및 온도 조절기
제품명카트리지 압력 스위치
주변 온도 범위 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-30 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-20 °F
중온 범위 [°C] [최대]135 °C
중온 범위 [°C] [최소]-55 °C
중온 범위 [°F] [최대]275 °F
중온 범위 [°F] [최소]-70 °F
최대 작동 압력 [bar]35.0 bar
최대 작동 압력 [psig]508 psig
케이블 길이 [in]21.65 in
케이블 길이 [m]0.550 m
파괴 압력 [bar]200.0 bar
파괴 압력 [psig]2900 psig
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형100 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.056 킬로그램
순중량0.053 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.225 리터
EAN/UPC5702428530620