온도 조절기, B6
077B6926
제품 유형: B6, 온상 컷인 [°C]: 2.4, 온상 컷아웃 [°C]: -8.4, 냉상 컷아웃 [°C]: -15.7, 냉상 컷아웃 [°C]: -15.7, 모세관 길이 [mm]: 1842
077B6926
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B6, 8-40 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 냉상 컷아웃 [°C] | -15.7 °C |
| 냉상 컷인 [°C] | 2.4 °C |
| 단자 | 단자 4 싱글6,3 x 0,8 mm All |
| 모세관 길이 [mm] | 1842 mm |
| 승인 | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| 압력 기준 조정 [mm Hg] | 760 mmHg |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 온상 컷아웃 [°C] | -8.4 °C |
| 온상 컷인 [°C] | 2.4 °C |
| 유형 명칭 | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| 제품 용도 | Refrig.w.automatic defrost |
| 제품 유형 | B6 |
| 제품군 | 기계식 냉동 제어 장치 |
| 제품명 | 온도 조절기 |
| 조정위치 | 중간 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 65 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -25 °C |
| 중간 컷아웃 [°C] | -12.0 °C |
| 중간 컷인 [°C] | 2.4 °C |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 80 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.086 킬로그램 |
| 순중량 | 0.08 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.309 입방데시미터 |
| EAN/UPC | 5702424031428 |