Elettrovalvola, EV220W, Funzione: NC, G, 3/4, 7 m³/h, EPDM
042U4418
Raccomandazioni sul mezzo: Water & Brine, Approvazione: WRAS, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Elettrovalvole, Fluid Controls, Quick selector, Elettrovalvole, Fluid Controls, Quick selector, Elettrovalvole, Fluid Controls, Quick selector
Sostituzione consigliata: 042U4617
042U4418
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per valvola solenoide |
| Approvazione | WRAS |
| Attacco interno/esterno | Parti interne |
| Attuatore | W |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 100 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 212 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -22 °F |
| Chiave di identificazione | EV220W 18B G 34E NC000 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attuatore | Clip-on W 9 mm |
| Dimensione attuatore [in] | 0.35 in |
| Dimensioni attacco [in] | 3/4 |
| Dimensioni orifizio [mm] | 18.00 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frazione dimensioni orifizio [in] | 3/4 in |
| Funzionamento | Servoazionato (membrana) |
| Funzione | NC |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | EV220W 18 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
| Ispezionabile | No |
| Massima pressione di test [bar] | 15.0 bar |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Massima pressione di test [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | Valve EV220W 18B G 34E NC000 |
| Materiale attacco | Ottone |
| Materiale corpo | Ottone |
| Materiale di tenuta | EPDM |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 10.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 145 psig |
| N. dossier SCIP | 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
| Nome parti singole | EV220W |
| Nome prodotto | Elettrovalvola |
| Nome prodotto dossier SCIP | EV220W- solenoid valve |
| Numero di vie | 2/2 |
| Portata | Monodirezionale |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Pressione differenziale [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Pressione differenziale [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 24 pz |
| Raccomandazioni sul mezzo | Water & Brine |
| Sistema attuatore [mm] | 9.0 mm |
| Standard di collegamento | ISO 228-1 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 50 °C |
| Temperatura ambiente max. [°F] | 122 °F |
| Tempo di apertura stimato, acqua [ms] | 200 ms |
| Tempo di chiusura stimato, acqua [ms] | 500 ms |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | EV220W |
| Valore Cv [gal/min.] | 8.100 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 7.000 m³/h |
| Valvola di bilanciamento | Aperto |
| Viscosità mezzo max. [cSt] | 50 cSt |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.795 Kilogram |
| Peso netto | 0.759 Kilogram |
| Volume | 3.684 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428976572 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |