Elettrovalvola, EV220A, Funzione: NO, G, 1/2, 2.5 m³/h, MIX
042U406032
Raccomandazioni sul mezzo: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approvazione: CE, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector
042U406032
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per bobine a solenoideAccessori per valvola solenoide |
| Approvazione | CE |
| Attacco interno/esterno | Parti interne |
| Attuatore | A |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 100 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | 0 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 212 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | 32 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | EV220A 12B G 12F NO000 AM230C |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Commenti sulla tolleranza del mezzo | Acqua a max 60 °C/140 °F |
| Conn. elettriche | Forcella DIN 43650-A |
| Consumo energetico [W] 50 Hz | 9.5 W |
| Consumo energetico [W] 60 Hz | 6.5 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attuatore | 9 mm |
| Dimensione attuatore [in] | 0.35 in |
| Dimensioni attacco [in] | 1/2 |
| Dimensioni orifizio [mm] | 12.00 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Frazione dimensioni orifizio [in] | 1/2 in |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
| Funzionamento | Servoazionato (membrana) |
| Funzione | NO |
| Grado di protezione IP | IP00 |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | EV220A 12 |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
| Ispezionabile | Parti di ricambio valvola solenoide |
| Massima pressione di test [bar] | 25.0 bar |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Massima pressione di test [psig] | 363.0 psig |
| Material Description | Valve EV220A 12B G 12F NO000 AM230C |
| Materiale attacco | Ottone |
| Materiale corpo | Ottone |
| Materiale di tenuta | MIX |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 50.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 725 psig |
| N. dossier SCIP | 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de |
| Nome parti singole | EV220A |
| Nome prodotto | Elettrovalvola |
| Nome prodotto dossier SCIP | Valve EV220A |
| Numero di vie | 2/2 |
| Portata | Monodirezionale |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Pressione differenziale [psi] [Max] | 145.038 psi |
| Pressione differenziale [psi] [Min] | 4.351 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 24 pz |
| Raccomandazioni sul mezzo | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Sistema attuatore [mm] | 9.0 mm |
| Standard di collegamento | ISO 228-1 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 50 °C |
| Temperatura ambiente max. [°F] | 122 °F |
| Tempo di apertura stimato, acqua [ms] | 60 ms |
| Tempo di chiusura stimato, acqua [ms] | 300 ms |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tensione di alimentazione 50 Hz Max [V] | 230 V |
| Tensione di alimentazione 60 Hz Max [V] | 230 V |
| Tipo bobina | AM |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | EV220A |
| Valore Cv [gal/min.] | 2.900 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 2.500 m³/h |
| Valvola di bilanciamento | Aperto |
| Viscosità mezzo max. [cSt] | 50 cSt |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.659 Kilogram |
| Peso netto | 0.583 Kilogram |
| Volume | 0.777 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423240937 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |