Danfoss logo
MBT 5560-product-category

MBT 5560

Con l'MBT 5560 abbiamo combinato la tecnologia dei nostri sensori di temperatura standard e i collegamenti elettrici dei nostri trasmettitori di pressione MBS con un'elettronica di nuova concezione che ha portato a un sensore di temperatura compatto con un trasmettitore incorporato.

L’MBT 5560 è progettato per l’utilizzo in ambienti industriali difficili in cui è richiesta un’attrezzatura affidabile, robusta e accurata.

Disponibile con un’ampia gamma di connessioni di processo ed elettriche. Può essere fornito con prolunga di 33 mm che consente di misurare temperature fino a 200°C senza danneggiare l’elettronica incorporata.

Features and benefits

  • Progettato per l’utilizzo in ambienti industriali difficili in cui è richiesta un’attrezzatura affidabile, robusta e accurata
  • Tutte le parti di protezione in metallo sono in acciaio inossidabile (AISI 316)
  • Segnali in uscita: 4 - 20 mA o raziometrico 10 - 90%
  • Un’ampia gamma di connessioni di processo ed elettriche
  • Design ultracompatto
  • Campo di temperatura: -50 – 200 °C
  • Pozzetti sensore disponibili per applicazioni in cui lo svuotamento del sistema non è un'opzione
  • Basato sulla tecnologia Pt 1000