Insertion temperature transmitters
Product types shown: 3

MBT 5550
With the MBT 5550 we have combined our temperature transmitter with a detachable thermowell MBT 120 enabling replacement of the transmitter while the application is in operation.
The MBT 5550 is designed for use in harsh environments where reliable, robust, and accurate equipment is required.
MBT 5560
Con l'MBT 5560 abbiamo combinato la tecnologia dei nostri sensori di temperatura standard e i collegamenti elettrici dei nostri trasmettitori di pressione MBS con un'elettronica di nuova concezione che ha portato a un sensore di temperatura compatto con un trasmettitore incorporato.
L’MBT 5560 è progettato per l’utilizzo in ambienti industriali difficili in cui è richiesta un’attrezzatura affidabile, robusta e accurata.
Disponibile con un’ampia gamma di connessioni di processo ed elettriche. Può essere fornito con prolunga di 33 mm che consente di misurare temperature fino a 200°C senza danneggiare l’elettronica incorporata.