Danfoss logo
Accessory, Capillary tube_032L1063, 060-001166

Accessori per interruttori

060-001166

Identificazione modello: Tubo capillare, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. ingresso pressione [in]1/4 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiAccessori per interruttori
Identificazione modelloTubo capillare
Ingresso pressione interno/esternoFemale
lunghezza tubo capillare [in]27.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]700 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionCapillary Tube
Materiale del tubo capillareRame
Nome prodottoTubo capillare
Note per la connessioneRaccordo tubo 25 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo50 pz
Tipo di prodottoAccessorio
Tipo raccordo ingresso pressioneA cartella
Utilizzato per prodottoKPMPRT

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.08 Kilogram
Peso netto0.075 Kilogram
Volume0.138 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428365192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm