Danfoss logo
Pressure switch, KPS39_060-410466

Pressostato, KPS39

060-410466

Campo di regolazione [bar] Pe: 10 - 35, Differenziale [bar]: 2 - 6, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 45

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneRoHS CinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Attacco pressione standardISO 228-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]35.00 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]10.00 bar
Campo regolazione [MPa] Pe [Max]3.50 MPa
Campo regolazione [MPa] Pe [Min]1.00 MPa
Campo regolazione [psig] Pe [Max]508.00 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]145.00 psig
Categoria dei contattiLR max 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardDIN 40430
Commenti collegamenti elettriciPremistoppa in metallo
Conn. elettricheIngresso cavo avvitato
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale [bar] [Max]6.00 bar
Differenziale [bar] [Min]2.00 bar
Differenziale [psi] [Max]87.00 psi
Differenziale [psi] [Min]29.00 psi
Dim. coll. el.Pg 13.5
Caratteristica
Valore
Dimensioni raccordo pressione1/4
Elemento di rilevamento della pressioneSoffietti
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Funzione contattoSPDT gold
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar] Pe53.0 bar
Massima pressione di test [psig]769.0 psig
Material DescriptionKPS 39 10÷35bar attacco G1/4" Ipack
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]653 psig
N. dossier SCIPd1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPKPS Pressure Switch
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Pressione maschio/femminaFemmina
Prodotto identico060-310766
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo12 pz
Tipo di prodottoKPS39
Tipo raccordo pressioneG

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.985 Kilogram
Peso netto0.9 Kilogram
Volume1.87 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423142828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm