Pressostato, KPS31
060-410066
Campo di regolazione [bar] Pe: 0 - 2.5, Differenziale [bar]: 0.1, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 6
060-410066
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | RoHS CinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
| Attacco pressione standard | ISO 228-1 |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo regolazione [bar] Pe [Max] | 2.50 bar |
| Campo regolazione [bar] Pe [Min] | 0.00 bar |
| Campo regolazione [MPa] Pe [Max] | 0.25 MPa |
| Campo regolazione [MPa] Pe [Min] | 0.00 MPa |
| Campo regolazione [psig] Pe [Max] | 36.00 psig |
| Campo regolazione [psig] Pe [Min] | 0.00 psig |
| Categoria dei contatti | LR max 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Collegamento elettrico standard | DIN 40430 |
| Commenti collegamenti elettrici | Premistoppa in metallo |
| Conn. elettriche | Ingresso cavo avvitato |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Pressostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenziale [bar] | 0.10 bar |
| Differenziale [psi] | 1.50 psi |
| Dim. coll. el. | Pg 13.5 |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4 |
| Elemento di rilevamento della pressione | Soffietti |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Funzione contatto | SPDT gold |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Ispezionabile | No |
| Massima pressione di test [bar] Pe | 6.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 87.0 psig |
| Material Description | KPS 31 0÷2.5bar attacco G1/4" |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 6.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 87 psig |
| N. dossier SCIP | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| Nome file approvazione UL | E73170 |
| Nome prodotto | Pressostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | KPS Pressure Switch |
| Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Pressione maschio/femmina | Femmina |
| Prodotto identico | 060-311066 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Tipo di prodotto | KPS31 |
| Tipo raccordo pressione | G |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.088 Kilogram |
| Peso netto | 1.039 Kilogram |
| Volume | 1.874 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423142774 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |