Danfoss logo
Pressure switch, KPS31_060-315666, 060-410066

Pressostato, KPS31

060-315666

Differenziale [bar]: 0.1, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 6

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneRoHS CinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Attacco pressione standardISO 228-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Categoria dei contattiLR max 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardDIN 40430
Commenti collegamenti elettriciPremistoppa in metallo
Conn. elettricheIngresso cavo avvitato
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale [bar]0.10 bar
Differenziale [psi]1.50 psi
Dim. coll. el.Pg 13.5
Dimensioni raccordo pressione1/4
Elemento di rilevamento della pressioneSoffietti
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT gold
Caratteristica
Valore
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Impostazione di fabbrica [MPa]0.020 MPa
Impostazione di fabbrica [psig]2.9 psig
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar] Pe6.0 bar
Massima pressione di test [psig]87.0 psig
Material DescriptionKPS 31 0÷2.5bar attacco G1/4"
Max. Pressione di esercizio [bar]6.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]87 psig
N. dossier SCIPd1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Nome file approvazione ULE73170
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPKPS Pressure Switch
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo8 pz
Segnale di allarmeCaduta
Tipo di prodottoKPS31
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.124 Kilogram
Peso netto1.04 Kilogram
Volume2.518 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423266142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm