Pressostato, KPS47
060-312266
Campo di regolazione [bar] Pe: 6 - 60, Differenziale [bar]: 3.5 - 17, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 120
060-312266
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | RoHS CinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
| Attacco pressione standard | ISO 228-1 |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -13 °F |
| Campo regolazione [bar] Pe [Max] | 60.00 bar |
| Campo regolazione [bar] Pe [Min] | 6.00 bar |
| Campo regolazione [psig] Pe [Max] | 870.00 psig |
| Campo regolazione [psig] Pe [Min] | 87.00 psig |
| Categoria dei contatti | LR max 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Collegamento elettrico standard | DIN 40430 |
| Commenti collegamenti elettrici | Premistoppa in metallo |
| Conn. elettriche | Ingresso cavo avvitato |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Pressostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenziale [bar] [Max] | 17.00 bar |
| Differenziale [bar] [Min] | 3.50 bar |
| Differenziale [psi] [Max] | 247.00 psi |
| Differenziale [psi] [Min] | 51.00 psi |
| Dim. coll. el. | Pg 13.5 |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4 |
| Elemento di rilevamento della pressione | Membrana |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT gold |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Ispezionabile | No |
| Massima pressione di test [bar] Pe | 180.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 2611.0 psig |
| Material Description | KPS 47 6÷60bar attacco G1/4" |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 120.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 1740 psig |
| N. dossier SCIP | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| Nome file approvazione UL | E73170 |
| Nome prodotto | Pressostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | KPS Pressure Switch |
| Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Pressione di scoppio [bar] | 240.0 bar |
| Pressione maschio/femmina | Femmina |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Quantità per formato imballo | 8 pz |
| Tipo di prodotto | KPS47 |
| Tipo raccordo pressione | G |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.24 Kilogram |
| Peso netto | 1.125 Kilogram |
| Volume | 2.518 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423146956 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |