Pressostato, KPS33
060-311766
Differenziale [bar]: 0.2, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 10
060-311766
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | RoHS CinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
| Attacco pressione standard | ISO 228-1 |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Categoria dei contatti | LR max 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Collegamento elettrico standard | DIN 40430 |
| Commenti collegamenti elettrici | Premistoppa in metallo |
| Conn. elettriche | Ingresso cavo avvitato |
| Connection (EF000443) | External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| Contains batteries | No |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP67 |
| Depth (EF000049) | 192 |
| Descrizione prodotto | Pressostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenziale [bar] | 0.20 bar |
| Differenziale [psi] | 3.00 psi |
| Dim. coll. el. | Pg 13.5 |
| Dimensioni raccordo pressione | 3/8 |
| Elemento di rilevamento della pressione | Soffietti |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT gold |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Height (EF000040) | 93 |
| Impostazione di fabbrica [MPa] | 0.070 MPa |
| Impostazione di fabbrica [psig] | 10.2 psig |
| Ispezionabile | No |
| Massima pressione di test [bar] Pe | 10.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 145.0 psig |
| Material Description | KPS 33 0.5÷3.5BAR ATTACCO G3/8"A |
| Max. operating pressure (EF020449) | 10.0 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 10.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 145 psig |
| N. dossier SCIP | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| Nome file approvazione UL | E73170 |
| Nome prodotto | Pressostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | KPS Pressure Switch |
| Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Quantità per formato imballo | 8 pz |
| Segnale di allarme | Crescente |
| Thread size (EF022694) | 3/8 inch |
| Tipo di prodotto | KPS33 |
| Tipo raccordo pressione | G |
| UL mark | Yes |
| Width (EF000008) | 141 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.132 Kilogram |
| Peso netto | 1.047 Kilogram |
| Volume | 2.518 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423146918 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |