Danfoss logo
KPS Pressure switch (KPS 31, KPS 33 with G 3/8A)

Pressostato, KPS31

060-310966

Campo di regolazione [bar] Pe: 0 - 2.5, Differenziale [bar]: 0.1, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 6

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneRoHS CinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Attacco pressione standardISO 228-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]2.50 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]0.00 bar
Campo regolazione [MPa] Pe [Max]0.25 MPa
Campo regolazione [MPa] Pe [Min]0.00 MPa
Campo regolazione [psig] Pe [Max]36.00 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]0.00 psig
Categoria dei contattiLR max 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardDIN 40430
Commenti collegamenti elettriciPremistoppa in metallo
Conn. elettricheIngresso cavo avvitato
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Contains batteriesNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)192
Descrizione prodottoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale [bar]0.10 bar
Differenziale [psi]1.50 psi
Dim. coll. el.Pg 13.5
Dimensioni raccordo pressione3/8
Elemento di rilevamento della pressioneSoffietti
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT gold
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Height (EF000040)93
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar] Pe6.0 bar
Massima pressione di test [psig]87.0 psig
Material DescriptionKPS 31 0÷2.5bar attacco G3/8"A
Max. operating pressure (EF020449)6.0
Max. Pressione di esercizio [bar]6.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]87 psig
N. dossier SCIPd1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Nome file approvazione ULE73170
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPKPS Pressure Switch
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo8 pz
Thread size (EF022694)3/8 inch
Tipo di prodottoKPS31
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes
Width (EF000008)141

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.108 Kilogram
Peso netto1.06 Kilogram
Volume2.518 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423146864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm