Pressostato, CAS136
060-315166
Campo di regolazione [bar] Pe: 0 - 10, Differenziale [bar]: 0.2, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 22
060-315166
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | RoHS CinaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Attacco pressione standard | ISO 228-1 |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo regolazione [bar] Pe [Max] | 10.00 bar |
| Campo regolazione [bar] Pe [Min] | 0.00 bar |
| Campo regolazione [psig] Pe [Max] | 145.00 psig |
| Campo regolazione [psig] Pe [Min] | 0.00 psig |
| Categoria dei contatti | AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Collegamento elettrico standard | DIN 40430 |
| Commenti collegamenti elettrici | Premistoppa in metallo |
| Conn. elettriche | Ingresso cavo avvitato |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Pressostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenziale [bar] | 0.20 bar |
| Differenziale [psi] | 2.90 psi |
| Dim. coll. el. | Pg 13.5 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4 |
| Elemento di rilevamento della pressione | Soffietti |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Ispezionabile | No |
| Massima pressione di test [bar] Pe | 22.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 319.0 psig |
| Material Description | CAS 136 0÷10bar attacco G1/4" |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 22.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 319 psig |
| N. dossier SCIP | f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac |
| Nome prodotto | Pressostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | CAS Pressure Switch |
| Pressione di scoppio [bar] | 40.0 bar |
| Pressione maschio/femmina | Femmina |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 8 pz |
| Tipo di prodotto | CAS136 |
| Tipo raccordo pressione | G |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.04 Kilogram |
| Peso netto | 0.934 Kilogram |
| Volume | 2.518 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423151639 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |