Danfoss logo
CAS Pressure switch (CAS 133, CAS 136, CAS 137, CAS 139)

Pressostato, CAS133

060-315066

Campo di regolazione [bar] Pe: 0 - 3.5, Differenziale [bar]: 0.1, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 10

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneRoHS CinaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Attacco pressione standardISO 228-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]3.50 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]0.00 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max]51.00 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]0.00 psig
Categoria dei contattiAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardDIN 40430
Commenti collegamenti elettriciPremistoppa in metallo
Conn. elettricheIngresso cavo avvitato
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale [bar]0.10 bar
Differenziale [psi]1.50 psi
Dim. coll. el.Pg 13.5
Caratteristica
Valore
Dimensioni raccordo pressione1/4
Elemento di rilevamento della pressioneSoffietti
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar] Pe10.0 bar
Massima pressione di test [psig]145.0 psig
Material DescriptionCAS 133 0÷3.5bar attacco G1/4"
Max. Pressione di esercizio [bar]10.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]145 psig
N. dossier SCIPf4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPCAS Pressure Switch
Pressione di scoppio [bar]40.0 bar
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo8 pz
Tipo di prodottoCAS133
Tipo raccordo pressioneG

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.016 Kilogram
Peso netto0.908 Kilogram
Volume2.518 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423151653
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm