Danfoss logo
BCP5 Pressure controller/ Pressure limiter

Pressostato, BCP4

017B0114

Campo di regolazione [bar] Pe: 1 - 10, Differenziale [bar]: 1 - 2.5, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/2, Grado di protezione IP: IP65, Max. Pressione di esercizio [bar]: 25

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneCEEACEMCDLVDPEDRoHSTÜVUA
Attacco pressione standardISO 228-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]10.00 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]1.00 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max]145.04 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]14.50 psig
CategoriaIV
Categoria dei contattiAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardEN 175301-803
Conn. elettricheSpina DIN
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale [bar] [Max]2.50 bar
Differenziale [bar] [Min]1.00 bar
Differenziale [psi] [Max]36.30 psi
Differenziale [psi] [Min]14.50 psi
Dim. coll. el.Pg 11
Dimensioni raccordo pressione1/2
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Caratteristica
Valore
Elemento di rilevamento della pressioneSoffietti
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT gold
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP65
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar] Pe27.5 bar
Massima pressione di test [psig]399.0 psig
Material DescriptionBCP 4 1�10bar attacco G1/2" A
Max. Pressione di esercizio [bar]25.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]360 psig
N. dossier SCIPd816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPBCP
Pressione di scoppio [bar]37.5 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo9 pz
Standard specifica elettricaEN 60947-4/-5
Tipo di carico sul contattoA
Tipo di prodottoBCP4
Tipo raccordo pressioneG
Ulteriori informazioniStainless steel bellowsStainless steel connector

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.65 Kilogram
Peso netto0.481 Kilogram
Volume1.736 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428529501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm