Danfoss logo
BCP5H Pressure controller/ Pressure limite

Pressostato, BCP4L

017B0066

Campo di regolazione [bar] Pe: 1 - 10, Differenziale [bar]: 0.45, Funzione reset: Manuale min, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/2, Grado di protezione IP: IP65, Max. Pressione di esercizio [bar]: 25

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneCEEACEMCDLVDPEDRoHSTÜVUA
Attacco pressione standardISO 228-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]10.00 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]1.00 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max]145.04 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]14.50 psig
CategoriaIV
Categoria dei contattiAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardEN 175301-803
Conn. elettricheSpina DIN
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale [bar]0.45 bar
Differenziale [psi]6.50 psi
Dim. coll. el.Pg 11
Dimensioni raccordo pressione1/2
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento di rilevamento della pressioneSoffietti
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT gold
Funzione resetManuale min
Grado di protezione IPIP65
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar] Pe27.5 bar
Massima pressione di test [psig]399.0 psig
Material DescriptionBCP 4L 1�10bar att. G1/2" A riarmo min
Max. Pressione di esercizio [bar]25.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]360 psig
N. dossier SCIPd816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPBCP
Pressione di scoppio [bar]37.5 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo9 pz
Standard specifica elettricaEN 60947-4/-5
Tipo di carico sul contattoA
Tipo di prodottoBCP4L
Tipo raccordo pressioneG

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.616 Kilogram
Peso netto0.542 Kilogram
Volume1.736 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423248193
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm