Pressostato, BCP2L
017B0058
Campo di regolazione [bar] Pe: 0 - 2.5, Differenziale [bar]: 0.2, Funzione reset: Manuale min, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/2, Grado di protezione IP: IP65, Max. Pressione di esercizio [bar]: 10
017B0058
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | CEEACEMCDLVDPEDRoHSTÜVUA |
| Attacco pressione standard | ISO 228-1 |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -4 °F |
| Campo regolazione [bar] Pe [Max] | 2.50 bar |
| Campo regolazione [bar] Pe [Min] | 0.00 bar |
| Campo regolazione [psig] Pe [Max] | 36.26 psig |
| Campo regolazione [psig] Pe [Min] | 0.00 psig |
| Categoria | IV |
| Categoria dei contatti | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Collegamento elettrico standard | EN 175301-803 |
| Conn. elettriche | Spina DIN |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Pressostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenziale [bar] | 0.20 bar |
| Differenziale [psi] | 2.90 psi |
| Dim. coll. el. | Pg 11 |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/2 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemento di rilevamento della pressione | Soffietti |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT gold |
| Funzione reset | Manuale min |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| In scope of WEEE | Yes |
| Ispezionabile | No |
| Massima pressione di test [bar] Pe | 11.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 160.0 psig |
| Material Description | BCP 2L 0÷2,5bar att. G1/2" A riarmo min |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 10.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 145 psig |
| N. dossier SCIP | d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102 |
| Nome prodotto | Pressostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | BCP |
| Pressione di scoppio [bar] | 15.0 bar |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 9 pz |
| Standard specifica elettrica | EN 60947-4/-5 |
| Tipo di carico sul contatto | A |
| Tipo di prodotto | BCP2L |
| Tipo raccordo pressione | G |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.604 Kilogram |
| Peso netto | 0.539 Kilogram |
| Volume | 1.736 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423248179 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |