Danfoss logo
BCP5H Pressure controller/ Pressure limite

Pressostato, BCP6H

017B0050

Campo di regolazione [bar] Pe: 5 - 25, Differenziale [bar]: 1.5, Funzione reset: Manuale max, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/2, Grado di protezione IP: IP65, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneCEEACEMCDLVDPEDRoHSTYSKTÜVUA
Attacco pressione standardISO 228-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]25.00 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]5.00 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max]362.59 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]72.52 psig
CategoriaIV
Categoria dei contattiAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardEN 175301-803
Conn. elettricheSpina DIN
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale [bar]1.50 bar
Differenziale [psi]21.80 psi
Dim. coll. el.Pg 11
Dimensioni raccordo pressione1/2
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento di rilevamento della pressioneSoffietti
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT gold
Funzione resetManuale max
Grado di protezione IPIP65
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar] Pe44.0 bar
Massima pressione di test [psig]638.0 psig
Material DescriptionBCP 6H 5�25bar att. G1/2" A riarmo max
Max. Pressione di esercizio [bar]40.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]580 psig
N. dossier SCIPd816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPBCP
Pressione di scoppio [bar]60.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo9 pz
Standard specifica elettricaEN 60947-4/-5
Tipo di carico sul contattoA
Tipo di prodottoBCP6H
Tipo raccordo pressioneG

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.624 Kilogram
Peso netto0.463 Kilogram
Volume1.736 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423248155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm