Pressostati differenziali
Product types shown: 3

MBC 5180
I pressostati differenziali MBC vengono usati nelle applicazioni industriali e navali dove lospazio e l'affidabilità sono le caratteristiche piùimportanti. I modelli MBC sono pressostati compattiprogettati in base alla nostra nuova costruzione“a blocco” per far fronte alle severe condizionidelle sale macchine a bordo delle navi.MBC hanno un’elevata resistenza alle vibrazionie sono munite di tutte le omologazionimarittime comuni.

RT
An RT pressure switch contains a pressure operated single-pole changeover contact, the position of which depends on the pressure in the inlet connection and the set scale value. The RT series includes pressure switches for general applications within industrial and marine refrigeration. The RT series also includes differential pressure switches, pressure switches for neutral zone regulation, and special pressure switches with gold-plated contact surfaces for PLC applications.