MBC 5080 and 5180
I pressostati differenziali MBC vengono usati nelle applicazioni industriali e navali dove lospazio e l'affidabilità sono le caratteristiche piùimportanti. I modelli MBC sono pressostati compattiprogettati in base alla nostra nuova costruzione“a blocco” per far fronte alle severe condizionidelle sale macchine a bordo delle navi.MBC hanno un’elevata resistenza alle vibrazionie sono munite di tutte le omologazionimarittime comuni.
Features and benefits
- Progettato per l'utilizzo in ambienti navali e industriali difficili
- Elevata stabilità con vibrazioni
- Parte del sistema a blocchi Danfoss, composto da pressostati MBC, trasmettitori di pressione MBS e valvole di prova MBV
- MBC 5180 con omologazioni navali
- Bassa isteresi fissa ed elevata ripetibilità
- Design compatto ottimale per la costruzione di macchinar
- Progettato per l'indicazione di allarmi, lo spegnimento, il controllo e la diagnostica inmolte applicazioni: motori, ingranaggi, propulsori, pompe, filtri, compressori, ecc.