Trasmettitore di pressione, DST P146, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
075G4166
Conn. elettriche: M12 x 1, Tipo raccordo pressione: G, Chiave di identificazione: DST P146-2011-A5GB04-1
075G4166
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Perno 3 |
| alimentazione + | Perno 1 |
| Approvazione | C UL US UL RecognizedCE |
| Attacco pressione standard | ISO 1179-2 |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 145.00 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 100 °C |
| Campo di temp. compensata [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 100 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | DST P146-2011-A5GB04-1 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Collegamento elettrico standard | IEC 61076-2-101 |
| Colore del connettore elettrico | black |
| Conn. elettriche | M12 x 1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 4 pin |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4-A |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Sensori |
| HEX attacco pressione [mm] | 27.0 mm |
| Livello di ritaglio alto | 20.50 |
| Livello di ritaglio basso | 3.80 |
| Material Description | Sensor DST P146 4-20mA(0-10 bar Gauge) |
| Materiale involucro | 304L |
| Materiale parte umida | 316L |
| Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
| Pressione di sovraccarico max [psi] | 580 psi |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 40.0 bar |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Prodotto identico | 075G1210 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 60 pz |
| Riferimento unitario di pressione | Gauge (relative) |
| Segnale uscita | Current |
| Segnale uscita [mA] [Max] | 20 mA |
| Segnale uscita [mA] [Min] | 4 mA |
| Smorzatore di impulsi | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| TEB dentro CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tempo di risposta max. [ms] | 2 ms |
| Tipo di prodotto | DST P146 |
| Tipo raccordo pressione | G |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.068 Kilogram |
| Peso netto | 0.056 Kilogram |
| Volume | 0.147 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464083 |
| Proposition 65 | No significant risk |