Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

Trasmettitore di pressione, DST P146, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G0019

Conn. elettriche: Metri-Pack Packard, tondo, Tipo raccordo pressione: G, Chiave di identificazione: DST P146-2011-C2GB04-F

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno A
alimentazione +Perno B
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardISO 1179-2
Campo di pressione [bar] [Max]10.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]145.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]100 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]100 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
CE markYes
Chiave di identificazioneDST P146-2011-C2GB04-F
China RoHS complianceOut of scope
Collegamento elettrico standard150.2 SERIES
Colore del connettore elettricoblack
Conn. elettricheMetri-Pack Packard, tondo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.3 pin
Dimensioni raccordo pressione1/4-A
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Caratteristica
Valore
Grado di protezione IPIP69K
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]27.0 mm
Livello del segnale di guasto21.50
Livello di ritaglio alto20.50
Livello di ritaglio basso3.80
Material DescriptionSensor DST P146 mA 0-10 bar G
Materiale involucro304L
Materiale parte umida316L
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Pressione di sovraccarico max [psi]580 psi
Pressione di sovraccarico max. [bar]40.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo60 pz
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB dentro CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tempo di risposta max. [ms]2 ms
Tipo di prodottoDST P146
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.07 Kilogram
Peso netto0.059 Kilogram
Volume0.086 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255245155
Proposition 65No significant risk