Danfoss logo
MEP-product-category

MEP

Versioni MEP 2200 e MEP 2250:

  • Per l'uso in applicazioni idrauliche mobili
  • Con doppia uscita

Uscita 1: uscita commutazione
  • Isteresi 1% FS
  • Costante di tempo 1 ms

Uscita 2: Uscita analogica
  • Uscita raziometrica o tensione assoluta

Versioni MEP 2600 e MEP 2650:
  • Per l’uso in applicazioni idrauliche mobili, idrauliche industriali e aria compressa
  • Con uscita singola

Uscita 1: uscita commutazione
  • Isteresi 1 – 8% FS
  • Costante di tempo 8 – 512 ms
  • Immunità verso VFD

Le serie sono disponibili in 2 versioni:
  • MEP 2200, MEP 2600 senza smorzatore di impulsi integrato
  • MEP 2250, MEP 2650 con smorzatore di impulsi integrato

Lo smorzatore di impulsi integrato offre un elevato grado di protezione contro le cavitazioni e i colpi d'ariete. L'efficiente design consente un'eccellente stabilità alle vibrazioni e una robustezza eccezionale. Inoltre il pressostato elettronico è caratterizzato da un elevato grado di protezione EMI.

Features and benefits

  • Progettato per l’uso nelle applicazioni OEM piu’ gravose
  • Eccellente stabilità a lungo termine totale assenza di deriva
  • Nessuna perdita grazie ai componenti completamente "saldati"
  • Le parti a contatto con il mezzo sono in acciaio inossidabile
  • Per temperature del mezzo e ambiente fino a 125 °C
  • Versioni con doppia uscita, funzione di commutazione e segnale di uscita analogico:
  • Le versioni con funzione di commutazione offrono isteresi e costante di tempo personalizzabili
  • Ampia gamma di attacchi di pressione e di collegamenti elettrici
  • Protezione EMC fino a 100 V/m
  • Protezione contro sovraccarico termico