Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 9/16-18 UNF

Trasmettitore di pressione, MEP 2250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

063G5025

Conn. elettriche: Deutsch, Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 9/16-18, Chiave di identificazione: MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 1
alimentazione +Perno 2
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardSAE J1926/2
Campo di pressione [bar] [Max]400.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]5800.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]125 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-40 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]257 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standardDT04
CommentiPERNO 3: CODICE 1: NO NPN 43 BAR
Conn. elettricheDeutsch
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.4 pin
Dimensioni raccordo pressione9/16-18
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]22.0 mm
Material DescriptionSensor MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11/IP
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Pin surface materialAu
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di scoppio [bar]4000.0 bar
Pressione di scoppio [psig]58000 psig
Pressione di sovraccarico max. [bar]1200.0 bar
Pressione di sovraccarico max. [psig]17000 psig
Pressione maschio/femminaMaschio
Prodotto identico063G2025
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo50 pz
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaVoltage
Segnale uscita [V] [Max]4.5000 V
Segnale uscita [V] [Min]0.5000 V
Smorzatore di impulsiYes
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tempo di risposta max. [ms]1 ms
Tipo di prodottoMEP 2250
Tipo raccordo pressioneUNF
UL markYes
uscita +Perno 4

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.073 Kilogram
Peso netto0.057 Kilogram
Volume0.228 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428922418
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens