MEP
Versioni MEP 2200 e MEP 2250:
Uscita 1: uscita commutazione
Uscita 2: Uscita analogica
Versioni MEP 2600 e MEP 2650:
Uscita 1: uscita commutazione
Le serie sono disponibili in 2 versioni:
Lo smorzatore di impulsi integrato offre un elevato grado di protezione contro le cavitazioni e i colpi d'ariete. L'efficiente design consente un'eccellente stabilità alle vibrazioni e una robustezza eccezionale. Inoltre il pressostato elettronico è caratterizzato da un elevato grado di protezione EMI.
Features and benefits
- Progettato per l’uso nelle applicazioni OEM piu’ gravose
- Eccellente stabilità a lungo termine totale assenza di deriva
- Nessuna perdita grazie ai componenti completamente "saldati"
- Le parti a contatto con il mezzo sono in acciaio inossidabile
- Per temperature del mezzo e ambiente fino a 125 °C
- Versioni con doppia uscita, funzione di commutazione e segnale di uscita analogico:
- Le versioni con funzione di commutazione offrono isteresi e costante di tempo personalizzabili
- Ampia gamma di attacchi di pressione e di collegamenti elettrici
- Protezione EMC fino a 100 V/m
- Protezione contro sovraccarico termico