Danfoss logo
EMP 2-product-category

EMP 2

Il trasmettitore di pressione ad alta precisione EMP 2 è progettato per il monitoraggio e il controllo in applicazioni navali e industriali e offre una misurazione affidabile della pressione, anche in condizioni ambientali difficili.

La serie di trasmettitori di pressione comprende versioni per pressione assoluta o manometrica (relativa) con segnale di uscita da 4 a 20 mA.
​​​​​​​
Dispone di tutte le certificazioni navali necessarie. Sono disponibili versioni speciali con smorzatore di impulsi integrato, progettate per sollecitazioni gravi da parte del mezzo quali cavitazione, colpi d'ariete o picchi di pressione.

Features and benefits

  • Per l'uso in atmosfera esplosiva in Zona 2
  • Completamente compensato digitalmente