Trasmettitore di pressione, MBS 9300, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
064G5207
Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 9300-A111-A1GB04-2
064G5207
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Perno 2 |
| alimentazione + | Perno 1 |
| Approvazione | C UL US UL RecognizedCE |
| Attacco pressione standard | DIN 3852-E |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 0.29 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | -0.29 psi |
| Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 80 °C |
| Campo di temp. compensata [°C] [Min] | 0 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 100 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -20 °C |
| Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Max] | 257 °F |
| Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Min] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | MBS 9300-A111-A1GB04-2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
| Collegamento elettrico standard | EN 175301-803-A |
| Conn. elettriche | Angular connector |
| Contains batteries | No |
| Coppia di montaggio raccomandata [Nm] | 25 Nm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | Pg 9 |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4 |
| Durata P a 10-90% FS | 10000000 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Err. pos. mont. a 180° ±FS (%) | 1.25 % RH |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Gruppo prodotti | Sensori |
| HEX attacco pressione [mm] | 27.0 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Intrinsecamente sicuro | No |
| Isteresi e ripetibilità ±FS[%] | 0.10 % RH |
| Material Description | MBS 9300-A111-1GB042 |
| N. dossier SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
| Nome prodotto dossier SCIP | AKS/MBS |
| Non-linearità BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nota raccordo pressione | A |
| Prec. a temp. rif. ±FS tip. [%] | 2.00 % RH |
| Pressione di scoppio [bar] | 50.0 bar |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 3.5 bar |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Pressure range [mbar] [max] | 20.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -20.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Riferimento unitario di pressione | Gauge (relative) |
| Segnale uscita | Current |
| Segnale uscita [mA] [Max] | 20 mA |
| Segnale uscita [mA] [Min] | 4 mA |
| Smorzatore di impulsi | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| TEB dentro CTR ±FS [%] | 5.00 % RH |
| Temperatura di riferimento [°C] | 25 °C |
| Tipo di prodotto | MBS 9300 |
| Tipo raccordo pressione | G |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.174 Kilogram |
| Peso netto | 0.161 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428882927 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |