Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, No plug, 4 pin

Trasmettitore di pressione, MBS 1650, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

063G2872

Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 1650-2011-A0GB04

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 2
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardDIN 3852-E
Campo di pressione [bar] [Max]10.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]145.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]125 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-40 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]257 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 1650-2011-A0GB04
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Conn. elettricheAngular connector
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.4 pin
Dimensioni raccordo pressione1/4
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]22.0 mm
Material DescriptionSensor MBS 1650-2011-A0GB04
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nota raccordo pressioneA
Pin surface materialSn
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di scoppio [bar]400.0 bar
Pressione di scoppio [psig]5800 psig
Pressione di sovraccarico max. [bar]30.0 bar
Pressione di sovraccarico max. [psig]435 psig
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo48 pz
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiYes
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tempo di risposta max. [ms]1 ms
Tipo di prodottoMBS 1650
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.072 Kilogram
Peso netto0.064 Kilogram
Volume0.098 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162296806
Proposition 65No significant risk