Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Trasmettitore di pressione, MBS 1650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

063G2822

Conn. elettriche: Deutsch, Tipo raccordo pressione: M, Dimensioni raccordo pressione: 12 x 1.5, Chiave di identificazione: MBS 1650-381C-C7FA20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno B
alimentazione +Perno A
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardISO 9974-2
Campo di pressione [bar] [Max]600.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]8700.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]125 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-40 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]257 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 1650-381C-C7FA20
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standardDT04
Conn. elettricheDeutsch
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.3 pin
Dimensioni raccordo pressione12 x 1.5
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]22.0 mm
Material DescriptionSensor MBS 1650-381C-C7FA20
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Pin surface materialSn
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di scoppio [bar]4000.0 bar
Pressione di scoppio [psig]58000 psig
Pressione di sovraccarico max. [bar]2100.0 bar
Pressione di sovraccarico max. [psig]30000 psig
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo48 pz
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaVoltage
Segnale uscita [V] [Max]4.5000 V
Segnale uscita [V] [Min]0.5000 V
Smorzatore di impulsiYes
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tempo di risposta max. [ms]1 ms
Tipo di prodottoMBS 1650
Tipo raccordo pressioneM
UL markYes
uscita +Perno C

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.064 Kilogram
Peso netto0.06 Kilogram
Volume0.097 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424048167
Proposition 65No significant risk