Danfoss logo
Pressure transmitter, Deutsch 3 pin, cable, G1/4

Trasmettitore di pressione, MBS 3050, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

060G6709

Conn. elettriche: Deutsch, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 3050-3435-G8GB04-2
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno B
alimentazione +Perno A
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Campo di pressione [bar] [Max]250.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]3625.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]80 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]0 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]176 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]32 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 3050-3435-G8GB04-2
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Commenti collegamenti elettriciCavi volanti
Conn. elettricheDeutsch
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.3 pin
Dimensioni raccordo pressione1/4
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
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
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]27.0 mm
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente sicuroNo
Livello di ritaglio alto11.50
Livello di ritaglio basso0.00
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 3050-3435-G8GB04-2
Membrana affacciataNo
N. dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPAKS/MBS
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Precisione, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di sovraccarico max. [bar]1500.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Punto zero e fondo scala regolabiliNo
Quantità per formato imballo20 pz
Riferimento unitario di pressioneSealed gauge
Segnale uscitaVoltage
Segnale uscita [V] [Max]10.0000 V
Segnale uscita [V] [Min]0.0000 V
Smorzatore di impulsiYes
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]15.00 V
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
Tipo di prodottoMBS 3050
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes
uscita +Perno C

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.181 Kilogram
Peso netto0.159 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428515948
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm