Danfoss logo
MBS 3000 / MBS 3050-product-category

MBS 3000 / MBS 3050

Il trasmettitore di pressione MBS 3000 è progettato per l'utilizzo nelle applicazioni industriali e idrauliche garantendo una misurazione affidabile della pressione, anche in condizioni ambientali difficili.

Il trasmettitore di pressione compatto per prestazioni gravose MBS 3050 con smorzatore di impulsi integrato è progettato per l'uso in applicazioni idrauliche con sollecitazioni gravi da parte del mezzo quali cavitazione, colpo d'ariete o picchi di pressione e offre una misurazione affidabile della pressione, anche in condizioni ambientali difficili.

La gamma di trasmettitori di pressione offre diversi segnali d'uscita, versioni per pressione assoluta e relativa e campi di misura da 0-1 a 0-600 bar. È inoltre disponibile un’ampia scelta di attacchi di pressione e connessioni elettriche.

Eccellente stabilità alle vibrazioni, struttura robusta e alto livello di protezione da EMC/EMI permettono al trasmettitore di pressione di soddisfare le più esigenti richieste industriali.

Features and benefits

  • Progettati per l'uso in applicazioni idrauliche e industriali difficili
  • Resistente alle cavitazioni, colpi di ariete e picchi di pressione (MBS 3050)
  • Corpo e parti in contatto con il mezzo in acciaio inossidabile resistente agli acidi (AISI 316L)
  • Campo di pressione in misura relativa (manometrica) o assoluta da 0 fino a 600 bar
  • Tutti i segnali di uscita standard: 4 - 20 mA, 0 - 5 V, 1 - 5 V, 1 - 6 V, 0 - 10 V, 1 - 10 V, segnale uscita raziometrico: 10-90% della tensione di alimentazione
  • Ampia gamma di attacchi di pressione e di collegamenti elettrici
  • Completamente compensato digitalmente
  • Per l'uso in atmosfere esplosive in Zona 2 ATEX
  • Certificato UL