Pressure transmitters millibar pressure
Product types shown: 2

MBS 9200
Compact pressure transmitter program, MBS 9200 gauge verson is designed for use in industrial applications e.g. crankcase and turbocharger on industrial engines, filters monitoring as well as applications within level measurement. The program covers 4 – 20 mA output signal or ratiometric 10-90% of supply output signals and with pressure span from 40 – 400 mbar as well as bidirectional ranges. Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.

MBS 9300
Gamma di trasmettitori di pressione compatti, la versione MBS 9300 è progettata per l'uso in applicazioni navali, ad es. monitoraggio dei filtri del carter motore e del turbocompressore, nonché in applicazioni di misurazione del livello.
La gamma copre 4 – 20 mA e il 10-90% raziometrico dei segnali di uscita dell'alimentazione, intervallo di pressione da 40 a 400 mbar e intervalli bidirezionali.
Eccellente stabilità alle vibrazioni, struttura robusta e alto livello di protezione da EMC/EMI permettono al trasmettitore di pressione di soddisfare le più esigenti richieste industriali.