Termostati, Veria WT45, Tipo di sensore: Tetto + Pavimento, 16
189B4072
Temperatura - camera [°C]: 5 - 35, Temperatura - pavimento [°C]: 5 - 45, Tipo display: LED
189B4072
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 86 mm |
| Applicazione | Floor heating |
| Carico induttivo | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carico resistivo massimo [A] | 16 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Colore | Nero |
| Consumo di corrente in standby [W] [Max] | 2.50 W |
| Descrizione | Veria Control WT45 Black |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemento classe IP | 20 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Garanzia [Anno] | 2 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Termostati |
| In scope of WEEE | Yes |
| Larghezza [mm] | 86.00 mm |
| Material Description | Veria Control WT45 Black |
| Product line | 21 |
| Temperatura - camera [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura - camera [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura - pavimento [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura - pavimento [°C] [Min] | 5 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo di prodotto | Veria WT45 |
| Tipo di sensore | Tetto + Pavimento |
| Tipo display | LED |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 285 Gram |
| Peso netto | 150 Gram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.882 Liter |
| EAN/UPC | 5703466254097 |