PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-DS10-3000
188X7349
Length [mm]: 3000
188X7349
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 3000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET FOR S110 DS10, L3000 DP, PUR |
| Model | S110-DS10-3000 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | PU Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 54.11 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 54.11 Kilogram |