Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1300

181H2415

Length [mm]: 1300

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINSU.JACKET S64 IS25 FEA L1300 DP MW
ModelS64-IS25-1300
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoMW Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo30 Kilogram
Peso netto30 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1.527 Cubic meter