MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS25-4000
181H1917
Length [mm]: 4000
181H1917
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN250 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 4000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACK S113 IS PN25 FEA L4000 DP MW |
| Model | S113-IS25-4000 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | MW Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 49 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 49 Kilogram |