Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-600

181H1722

Length [mm]: 600
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINSU.JAC S100 IS PN6FEA,L600DIV.B
ModelS100-IS06-600
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoMW Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo41.8 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto41.8 Kilogram