PU Insulation jacket, PU-FOAM, S100-IS10-4000
181H1720
Length [mm]: 4000
181H1720
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 4000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INSU. JACKET S100 IS10 L4000 DP PUR |
| Model | S100-IS10-4000 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | PU Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 41.8 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 41.8 Kilogram |