Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS16-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS16-2500

181H1298

Length [mm]: 2500

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]2500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS16 FEA L2500 DP MW
ModelS62-IS16-2500
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoMW Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo31.2 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto31.2 Kilogram