MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IG16-600
181H1209
Length [mm]: 600
181H1209
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INSU. JACKET S55SE IG16 FEA L600 DP MW |
| Model | S55SE-IG16-600 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | MW Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 19.4 Kilogram |
| Peso netto | 19.4 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 722.731 Liter |