MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IG16-1000
181H1077
Length [mm]: 1000
181H1077
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INS.JACK S47 IG150 L1000 FEA ASME DP MW |
| Model | S47-IG16-1000 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | MW Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 21 Kilogram |
| Peso netto | 21 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 960.901 Liter |