PU Insulation jacket, PU-FOAM, S45SE-IS25-2000
181H0998
Length [mm]: 2000
181H0998
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 2000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S45SE IS25 FEA L2000 DP PUR |
| Model | S45SE-IS25-2000 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | PU Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 29.8 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 29.8 Kilogram |