Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-1300

181H0826

Length [mm]: 1300

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINSU. JACKET S41-42 IS25 FEA L1300 DP MW
ModelS41/S42-IS25-1300
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoMW Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo23 Kilogram
Peso netto23 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1.309 Cubic meter